TPS2553Q1EVM

TPS2553–Q1 高精度電流制限付パワー ディストリビューション スイッチ、評価基板

TPS2553Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS2553–Q1 は、短絡電流制限機能を備えた可変高精度電力分配スイッチです。このデバイスは最大 1.5A の連続負荷電流を供給でき、短絡電流制限は 75mA ~ 1.7A の範囲であらかじめ設定可能です。電流制限に加えて、デバイスには逆電圧保護も搭載されています。

特長
  • オンボードのテストポイントに引き出されているデバイスの主要ピン
  • 短絡の電流制限を変更する目的で、RILIM を簡単に調整できる複数のオンボード ジャンパ
  • デバイスの自動再試行機能を実行するための複数のオンボード ジャンパ
  • イネーブル ピンを手動で制御するためのオンボード スイッチ
  • EVM ソリューション内での Q200 認定取得済みの受動部品
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2553-Q1 車載対応、0.075 ~ 1.3A 調整可能ILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 高精度電流制限付きパワー・ディストリビューション・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2553Q1EVM TPS2553-Q1 高精度電流制限付きパワー・ディストリビューション・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2553Q1EVM (HVL125A) Precision Current Limiting Switch User Guide 2016/07/07
証明書 TPS2553Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。