TPS2553DRVEVM-364

TPS2553DRVEVM-364

ご注文はこちら

概要

TPS2552/3DBVEVM および TPS2552/3DRVEVM は、調整可能な電流制限機能を搭載した、テキサス インスツルメンツのパワー ディストリビューション スイッチ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。これらの評価基板は 2.5V ~ 6.5V の電源電圧範囲で動作します。オンボードのジャンパを使用して、出力電流制限を 0.5A または 1A のどちらかに設定できます。複数のテスト ポイントを使用すると、すべての重要なノード電圧に利便性の高い方法でアクセスできます。

ロード スイッチ
TPS2553 — 0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2553DRVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DRVEVM-364 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2553DRVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DRVEVM-364 用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module 2008/10/08
データシート TPS255xx 高精度可変電流制限パワー ディストリビューション スイッチ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2026/10/27
証明書 TPS2553DRVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ