TPS2553DBVEVM-364
パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBVEVM-364 用
TPS2553DBVEVM-364
概要
The TPS2552/3DBVEVM and TPS2552/3DRVEVM are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments’family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5 V to 6.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2553DBVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBVEVM-364 用
TPS2553DBVEVM-364 — パワー・ディストリビューション・スイッチ、可変電流制限付、評価モジュール、TPS2553DBVEVM-364 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit Evaluation Module | 2008/10/08 | |||
| データシート | TPS255xx 高精度可変電流制限パワー ディストリビューション スイッチ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2026/10/27 | |
| 証明書 | TPS2553DBVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |