TPS2549Q1EVM-729

TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

TPS2549Q1EVM-729

ご注文はこちら

概要

TPS2549Q1EVM-729 is a USB charging port controller with an integrated power switch and USB 2.0 high-speed data line (DP/DM) switches. TPS2549Q1EVM-729 provides the electrical signatures on DP_IN and DM_IN to support all current charging schemes. TPS2549Q1EVM-729 incorporates USB cable voltage drop compensation by linearly sensing the port current and automatically adjusting the output voltage of the LM53603AQPWPRQ1 to keep the cable end device voltage within the normal operating range.

特長
  • TPS2549Q1 Built in IEC 61000-4-2 Protection on DP_IN and DM_IN pins
  • Linear USB Cable Voltage Droop Compensation
  • TPS2549Q1 is fully AEC Q100 qualified
  • Built in Short to VBUS Protection and Notification on DP_IN and DM_IN pins
  • LM53603AQPWPRQ1 High Performance 2.1MHz Automotive qualified DC/DC converter
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2549 ケーブル補償機能搭載、USB 充電ポート コントローラと 3A パワー スイッチ TPS2549-Q1 車載、ドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2549Q1EVM-729 TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) 2016/09/15
証明書 TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。