TPS25221DBVEVM-018
TPS25221 可変電流制限 USB パワー スイッチ向け評価基板
TPS25221DBVEVM-018
概要
TPS25221DBVEVM-018 は、調整可能な電流制限機能を搭載した、テキサス インスツルメンツのパワー ディストリビューション スイッチ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の電源電圧範囲で動作します。オンボードのジャンパを使用して、出力電流制限を 1.3A または 2.6A のどちらかに設定できます。複数のテスト ポイントを使用すると、すべての重要なノード電圧に利便性の高い方法でアクセスできます。
特長
- 調整可能な電流制限
- 高い電流制限精度
- 高速な過電流応答
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25221DBVEVM-018 — TPS25221 可変電流制限 USB パワー・スイッチ向け評価モジュール
TPS25221DBVEVM-018 — TPS25221 可変電流制限 USB パワー・スイッチ向け評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS25221 2.5V~5.5V、2A連続電流制限付きスイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020/06/22 | |
ユーザー・ガイド | TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) | 2019/09/23 | ||||
証明書 | TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/04/08 |