TPS25200EVM-618
TPS25200EVM-618 可変電源制限パワー・ディストリビューション・スイッチ、入力過電圧保護付き
TPS25200EVM-618
概要
TPS25200EVM-618 は、調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチを採用しているほか、入力過電圧保護機能と出力過電圧クランプ機能を搭載しています。この EVM は、TPS25200 全体を評価できるように、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、各種インジケータを実装しています。
特長
- 入力 OVP と出力 OVK (過電圧クランプ) の各機能を搭載した、最大 2.8A の調整可能な電流制限型パワー・スイッチ。
- OVP テスト向けのプッシュボタン・スイッチに使用できる、2 電源に対応した複数の入力端子。
- 複数のジャンパを使用して選択可能な出力静電容量。
- オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
eFuse とホット スワップ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 可変電源制限パワー・ディストリビューション・スイッチ、入力過電圧保護付き
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 可変電源制限パワー・ディストリビューション・スイッチ、入力過電圧保護付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) | 2014/04/18 | |||
証明書 | TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |