TPS2513EVM-527
TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板
TPS2513EVM-527
概要
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
特長
- Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
- Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
- Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
- Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
- Dual Channel Controller
- Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
- Available SOT23-6 package
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価モ基板
TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価モ基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2513EVM-527 (Rev. B) | 2013/10/10 | |||
| 証明書 | TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |