TPS2511EVM-141

TPS2511 評価モジュール

TPS2511EVM-141

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.

特長
  • USB Format Battery Charger
  • Charges Many Manufacturers’ Products
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2511 USB 専用充電ポート コントローラと 2.2A パワー スイッチ TPS2511-Q1 車載カタログ、USB 専用充電ポート コントローラと電流制限機能搭載パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2511EVM-141 — TPS2511 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2511EVM-141 TPS2511 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS2511EVM 2012/05/04
証明書 TPS2511EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。