TPS2501EVM-337
パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2501 用
TPS2501EVM-337
概要
The TPS2501DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages. The silkscreen outline on the PCB top-side encloses components found in a typical USB application. The TPS2501 is in an SON package with a thermal pad. These switches have an enable input, an overcurrent status output, and overtemperature shutdown.
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2501EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2501 用
TPS2501EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2501 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM | 2009/04/24 | |||
証明書 | TPS2501EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | INTEGRATED USB POWER SWITCH WITH BOOST CONVERTER データシート (Rev. C) | 2010/08/23 |