TPS2500EVM-337

パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用

TPS2500EVM-337

ご注文はこちら

概要

The TPS2500DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages. The silkscreen outline on the PCB top-side encloses components found in a typical USB application. The TPS2500 is in an SON package with a thermal pad. These switches have an enable input, an overcurrent status output, and overtemperature shutdown.

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2500 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー・スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2500EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2500EVM-337 パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2500 用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM 2009/04/24
証明書 TPS2500EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート INTEGRATED USB POWER SWITCH WITH BOOST CONVERTER データシート (Rev. C) 2010/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。