TPS2492EVM-003

TPS2492 ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、+48V レール用

TPS2492EVM-003

ご注文はこちら

概要

TPS2492EVM-003 は、アナログ電流監視出力を搭載した正の高電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS2492 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS2492EVM-003 は 1VDC ~ 48VDC の範囲の入力を受け入れ、48VDC で最大 1A の出力を供給するほか、ラッチオフ・モードを搭載しています。TPS2492EVM-003 は、他の動作電圧と電流の組み合わせに対応するように構成することができます。タイミング・コンデンサ、電力制限、その他の設定を変更することもできます。

特長
  • +9V ~ +80V で動作
  • FET 保護を目的とする電力制限はプログラマブル (設定可能)
  • 負荷保護を目的とする電流制限はプログラマブル (設定可能)
  • プログラマブル障害タイマ
  • 負荷電流のインジケータ出力
  • 外部 NFET 向けのハイサイド・ドライブ
  • パワー・グッド出力 - オープン・ドレイン
  • イネーブル、UV、OV の各入力
  • 障害発生後のラッチオフ
ホットスワップ コントローラ
TPS2492 電力制限、ラッチオフ、アナログ電流監視の各機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2492EVM-003 — TPS2492 ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、+48V レール用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2492EVM-003 TPS2492 ホット・スワップ・コントローラ評価モジュール、+48V レール用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS2492EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。