TPS24750EVM-546

12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き

TPS24750EVM-546

ご注文はこちら

概要

TPS24750EVM-546 は、SOA (安全動作領域) 保護機能を搭載し、MOSFET を内蔵する、高度に洗練されたホットスワップ・コントローラを採用しています。この評価基板は、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、およびデバイスを包括的に評価するためのさまざまなインジケータを搭載しています。TPS24751 は自動的に再試行を実施するのに対し、TPS24750 はシステム障害の発生後にラッチ状態になります。

特長
  • 10A の MOSFET を内蔵したホットスワップ・コントローラには、自動再試行バージョン (TPS24751) と障害発生時のラッチ・バージョン (TPS24750) があります。
  • 35A 入出力のねじ込み式端子台。
  • 障害とパワー・グッドに対応する複数のオンボード LED。
  • ジャンパを使用する、リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション。
  • オンボードのテスト・ポイント経由で、デバイス・レベルのすべてのピンへのアクセスが可能。
eFuse とホット スワップ コントローラ
TPS24750 外部ブロッキング FET 向けドライバとラッチオフ機能搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS24750EVM-546 — 12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS24750EVM-546 12 A 統合型ホット・スワップ・プロテクタ、電流モニタ付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2475X EVM User Guide 2013/09/09
証明書 TPS24750EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。