TPS24710EVM-003

評価モジュール、正電圧、電力制限ホットスワップ・コントローラ

TPS24710EVM-003

ご注文はこちら

概要

TPS24710EVM-003 は、正電圧の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24710 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、外部 MOSFET と組み合わせて、12V、25A に対応するホットスワップ・コントローラ向けであり、ラッチオフ・モードに対応しています。

TPS24710EVM-003 は、高効率の電力制限ホットスワップ・コントローラである TPS24712 の評価にも使用できます。TPS24710EVM-003 と、TPS24712 のサンプル・パーツは個別の形でご注文になれます。U2 に実装済みの TPS24710 を取り外して、TPS24712 を取り付けることができます。これらのパーツの違いは、ステータス出力の極性です。TPS24712 の場合、True のときに複数のステータス LED が消灯します。

特長
  • +2.5V ~ +20V で動作
  • FET 保護を目的とする電力制限はプログラマブル (設定可能)
  • プログラマブル障害タイマ
  • 外部 NFET 向けのハイサイド・ドライブ
  • パワー・グッド出力 - オープン・ドレイン
  • 10 ピン MSOP
ホットスワップ コントローラ
TPS24710 電力制限機能と障害出力機能搭載、2.5V ~ 18V、ホット スワップ コントローラ TPS24712 電力制限機能とソフト スタート機能搭載、2.5V ~ 18V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS24710EVM-003 — 評価モジュール、正電圧、電力制限ホットスワップ・コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS24710EVM-003 評価モジュール、正電圧、電力制限ホットスワップ・コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 2013/09/10
証明書 TPS24710EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。