TPS2456EVM

TPS2456、デュアル 12V、保護およびブロッキング ORing コントローラ評価モジュール

概要

TPS2456EVM は、デュアル 12V 保護 / ブロッキング・コントローラである TPS2456 の評価に使用できる評価基板 EVM) です。TPS2456 は、複数の外部 MOSFET との組み合わせにより、ホット・スワップ機能と、ダイオード OR 機能を実現します。TPS2456 は、デュアル、12V、チャネル保護 (ホット・スワップ) とブロッキング (ORing) のコントローラであり、突入電流の制御、電流制限、過負荷の保護、逆電流ブロッキングを実現します。この電流センス・トポロジーは、高精度の電流制限と、電流制限および高速トリップの各スレッショルドの互いに独立した設定の両方に対応しています。

特長
  • デュアル、12V、保護、ブロッキング、ORing (OR 接続) コントローラ IC である 1 個の TPS2456
  • プログラミング (設定) 抵抗とセンス抵抗 (12V)
  • RDS(ON) の小さいパス FET とブロック FET (12V)
  • 外部電源やオプションの負荷に接続できる複数の入出力電源ジャック
  • 最大 880μF (4 個の 220μF) のジャンパ使用負荷コンデンサ (各チャネルで利用可能) は、次の用途のシミュレーションに対応:
  • 負荷の電力出力バルク・コンデンサ
  • 障害発生時のラッチオフ移行または再試行どちらかに構成可能
MOSFET
CSD16403Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

ホットスワップ コントローラ
TPS2456 ORing 対応、8.5V ~ 15V、デュアルチャネル ホット スワップ TPS2456A ORing 対応、スルーレート耐性改善済み、8.5V ~ 15V、デュアルチャネル ホット スワップ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2456EVM — TPS2456、デュアル 12V、保護およびブロッキング ORing コントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2456EVM TPS2456、デュアル 12V、保護およびブロッキング ORing コントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2456 EVM Users Guide 2010/03/24
証明書 TPS2456EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。