TPS2411EVM-096

TPS2411 ORing コントローラの評価基板

TPS2411EVM-096

ご注文はこちら

概要

TPS2411EVM-096 を使用すると、TI の TPS2411 OR コントローラ デバイスのリファレンス回路を評価できます。TPS2411 デバイスは、標準的な OR 接続アプリケーションで外部 N チャネル MOSFET を制御します。また、本デバイスを使用して、2 つの双方向接続の MOSFET を制御し、過電圧および低電圧保護をサポートすることができます。

特長
  • 0.8V ~ 16.5V のデュアル チャネル OR 接続制御
  • 標準 OR 接続構成に加え、双方向ブロッキング用の双方向 MOSFET 動作もサポート
  • プログラマブルな過電圧カットオフおよび低電圧
  • オンボード LED により動作ステータスおよび異常状態を表示
理想ダイオードと OR コントローラ
TPS2411 静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2411EVM-096 TPS2411 ORing の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。