TPS2410EVM

TPS2410 評価モジュール

概要

TPS2410EVM は 2 個の TPS2410 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。

特長

5V 電源電圧を使用して、複数のステータス LED に電力を供給します。この電源電圧はジャンパ選択可能であり、複数の TPS2410 の VDD に電力を供給するほか、制御電圧が 3V 未満の場合、グリッチ回路にも電力を供給します。ステータス出力は複数の LED を点灯させて、システム、障害、パワー・グッド、ゲートの各ステータスの条件を視覚的に表示します。User's Guide (英語) の「Test Methods」 (テスト方式) およびそれ以降のセクションで説明している「Glitch Maker」 (グリッチ発生機能) を使用すると、入力電源電圧の両端間に 1Ω の負荷を 100μs にわたって接続することができます。この意図的な中断 (電圧低下) を使用して、ユーザーの皆様は複数のテスト・ポイントの波形をオシロスコープに映し、システムの回復状況を観察することができます。Rset の抵抗は、TPS2410 のターンオフ (無効化) ポイントをプログラム (設定) する目的で使用します。Filter (フィルタ) は、システム・ノイズを補償します。UV と OV の各回路は、入力動作電圧として許容できる限界を設定します。

理想ダイオード/ ORing コントローラ
TPS2410 静止電流 (IQ) 290μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ TPS2411 静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2410EVM — TPS2410 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2410EVM TPS2410 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 2019/09/12
データシート TPS241x フル機能 N+1 および OR 接続電力レール・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020/05/21
証明書 TPS2410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。