TPS2378EVM-602

- デュアル TPS2378 PoE PD、強制 UPOE 51W 高出力 4 ペア PoE アプリケーション用

TPS2378EVM-602

ご注文はこちら

概要

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特長
  • 51W High Power 4-Pair PoE (Forced UPOE)
  • Logic circuitry keeps converter off until both TPS2378 PDs are powered
  • MPS circuit keep PSE ports connected until converter startup
  • Load inhibitor circuit (optional) for high power resistive loads
電力受電側
TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2378EVM-602 — 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00539 UPOE 高効率フライバック・コンバータ(19V / 2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ・リファレンス・デザイン用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2378EVM-602 強制 UPOE 51W 大出力 4 ペア PoE アプリケーション向けデュアル TPS2378 PoE PD

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00539 UPOE 高効率フライバック・コンバータ(19V / 2.3A)、強制 4 ペア PoE PD アプリ・リファレンス・デザイン用
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/07/31
証明書 TPS2378EVM-602 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015/06/15