TPS23757EVM

評価モジュール、TPS23757 用

TPS23757EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS23757EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23757. The TPS23757 contains a powered device (PD) and a power supply controller supporting many high-efficiency topologies. The TPS23757EVM supports the IEEE 802.3at (draft) standard for a type 1 PD (equivalent to the 13W standard of IEEE 802.3-2008) and contains a power supply controller optimized for high-efficiency converter topologies. The TPS23757EVM is targeted at 11-W, synchronous flyback converter applications.

特長
  • Efficient, general market design
  • Self-driven, synchronous rectified secondary
  • 11-W output power from power-over-ethernet (POE) or from a 48-V adapter
  • Operates from either POE or external adapters (24 V, 48 V)
  • 5-V output voltage
  • NOTE: Only the 5-V version is orderable. The 5-V version can be converted to the 3.3-V version using few component changes, please see the User's Guide page 11 for the details
電力受電側
TPS23757 フライバック / フォワード DC/DC コントローラ搭載、12V ~ 57V アダプタ サポート、Class 3 PoE PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23757EVM — TPS23757 向け、22~57Vin、5Vout の高効率 PoE インターフェイスと DC/DC コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23757EVM TPS23757 向け、22~57Vin、5Vout の高効率 PoE インターフェイスと DC/DC コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23757EVM: Evaluation Module for TPS23757 (Rev. B) 2010/08/30
証明書 TPS23757EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02