TPS23756EVM
TPS23756EVM: 評価モジュール、TPS23756 用
TPS23756EVM
概要
TPS23756EVM は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23756 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23756 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広いアプリケーション (12V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この評価基板は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。
特長
- 大電力対応の PD コントローラと DC/DC コンバータ・コントローラ
- 入力電圧範囲の広い DC/DC コンバータ
- PoE または外部アダプタからの電力供給で動作
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23756EVM — TPS23756EVM: 評価モジュール、TPS23756 用
TPS23756EVM — TPS23756EVM: 評価モジュール、TPS23756 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) | 2010/04/01 | |||
| 証明書 | TPS23756EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |