TPS23755EVM-894

IEEE802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23755 評価基板

TPS23755EVM-894

ご注文はこちら

概要

TPS23755 評価基板 (TPS23755EVM-894) は、TPS23755 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3at Type 1 PoE PD コントローラであり、Type 1 (13W) の PoE PD アプリケーションに最適です。

特長
  • Ethernet Alliance は、Class 3 電力の受電側としてこの製品を認定済み
  • IEEE802.3at Type 1 準拠の PoE PD
  • 1 次側レギュレーション 12V 低コスト CCM フライバック
  • プログラマブル スルーレートと周波数ディザリングにより EMI 低減を強化
  • スムーズな遷移が可能な 2 次側アダプタ優先制御、1 次側 FET 内蔵
電力受電側
TPS23755 フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23755EVM-894 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23755 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23755EVM-894 IEEE802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23755 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/14
証明書 TPS23755EVM-894 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。