TPS23754EVM-420

20 ~ 57V Vin、5V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用

TPS23754EVM-420

ご注文はこちら

概要

TPS23754EVM-420 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広い各種アプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。この同期フライバック向け評価基板 (EVM) は、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。アクティブ・クランプ・フォワードで、12V、30W の EVM (TPS23754EVM-383) も入手可能です。

特長
  • 効率的で、汎用市場向けの設計
  • 自己駆動型の同期整流器を採用した 2 次側
  • PoE (Power Over Ethernet) からの受電で、25W の出力電力を供給。48V アダプタからの受電で、30W の出力電力を供給
  • PoE または外部アダプタ (24V と 48V) からの電力供給で動作
  • 5V の出力電圧
MOSFET
CSD17501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

電力受電側
TPS23754 IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE インターフェイスと絶縁型コンバータ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23754EVM-420 — 20 ~ 57V Vin、5V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23754EVM-420 20 ~ 57V Vin、5V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS 2009/04/17
証明書 TPS23754EVM-420 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02