TPS23754EVM-383
33 ~ 57V Vin、12V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用
TPS23754EVM-383
概要
TPS23754EVM-383 は、Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM コントローラである TPS23754 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。TPS23754 は、絶縁型コンバータを採用する各種トポロジーで、入力電圧範囲 (Vin) の広いアプリケーション (24V ~ 60V) をターゲットにしており、IEEE 802.3at の PoE (Power over Ethernet) 規格に準拠しています。このアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) EVM は、高効率アプリケーション向けの設計を採用しており、入力と出力それぞれの電源コネクタ、および回路を評価するための一連のオンボード・テスト・ポイントを実装済みです。同期フライバックで、5V、25W の EVM (TPS23754EVM-420) も入手可能です。
特長
- Ethernet Alliance は、Class 4 電力の受電側としてこの製品を認定済み
- 効率的で、汎用市場向けの設計
- 自己駆動型の同期整流器を採用した 2 次側
- PoE (Power Over Ethernet) からの受電で、25W の出力電力を供給。48V アダプタからの受電で、30W の出力電力を供給
- PoE または外部アダプタ (48W) からの電力供給で動作
- 12V の出力電圧
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23754EVM-383 — 33 ~ 57V Vin、12V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用
TPS23754EVM-383 — 33 ~ 57V Vin、12V Vout 高出力評価モジュール、TPS23754 用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23754EVM-383 EVM: Evaluation Module for TPS23754. (Rev. C) | 2011/11/28 | |||
| 証明書 | TPS23754EVM-383 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |