TPS23731EVM-095
TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23731EVM-095
概要
TPS23731 評価基板 (TPS23731EVM-095) は、TPS23731 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電デバイス) に対応したコントローラであり、Class 4 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。
特長
- IEEE802.3bt Type 3 Class 4 準拠の PoE PD
- フライバック構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト ストップによるシャットダウン
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23731EVM-095 — TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23731EVM-095 — TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23731EVM-095 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/08/02 | ||
| 証明書 | TPS23731EVM-095 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/13 |