TPS23730EVM-093
IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
TPS23730EVM-093
概要
TPS23730 評価基板 (TPS23730EVM-093) は、TPS23730 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 PoE PD や EA (Ethernet Alliance) Gen 2 に対応したコントローラであり、Type 3 (51W) の PoE PD アプリケーションに最適です。
特長
- IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
- フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- EMI 低減に適した周波数ディザリング
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト ストップによるシャットダウン
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23730EVM-093 — IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
TPS23730EVM-093 — IEEE802.3bt Type 3 PoE PD アプリケーション向け TPS23730 評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23730EVM-093 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/08/02 | ||
| 証明書 | TPS237030EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/10/13 |