TPS2372-3EVM-757

TPS2372-3 IEEE802.3bt Type 3 PoE PD 評価基板 (ライティング アプリケーション向け)

TPS2372-3EVM-757

ご注文はこちら

概要

TPS2372-3EVM-757 評価基板には、IEEE802.3bt Type 3 に準拠した高受電 PoE PD ライティング アプリケーション向け PD コントローラである TPS2372の設計およびリファレンス回路が搭載されています。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881 をご確認ください。

特長
  • IEEE802.3bt 対応 PoE PD
  • 自動電力シグネチャの維持
  • 突入の遅延
  • AutoClass
照明 LED ドライバ
LM3409HV 大電力 LED ドライバ向け、75V、PFET、降圧コントローラ

 

電力受電側
TPS2372 自動 MPS / AutoClass 機能搭載 IEEE 802.3bt PoE 大出力 PD インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TPS2372-3EVM-757 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2372-3EVM-757 — TPS2372-3 ライティング・アプリケーション向け IEEE802.3bt Type 3 PoE PD の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2372-3EVM-757 TPS2372-3 ライティング・アプリケーション向け IEEE802.3bt Type 3 PoE PD の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2372-3EVM-757 Evaluation Module 2017/12/22
証明書 TPS2372-3EVM-757 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018/04/17