TPS22996EVM
TPS22996 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、18mΩ、2 チャネル ロード スイッチの評価基板
TPS22996EVM
概要
TPS22996 評価基板 (EVM) は、TPS22996 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22996 は、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、14mΩ の 2 チャネル ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22996 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- VIN の入力電圧範囲:0.6V ~ VBIAS
- VBIAS の入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- TPS22996 ロード スイッチ デバイスの VIN、VOUT、ON、VBIAS、GND の各ピンへのアクセスが可能
- VOUT (出力電圧) のスルーレートを設定するために、ON (導通) 時向け抵抗をオンボード搭載
- チャネルごとに 4A の最大連続電流
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22996, TPS22996H-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/22 | ||
証明書 | TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/12/12 |