TPS22995HQ1EVM
TPS22995H-Q1 耐湿性、5V、25mΩ、3A ロードスイッチの評価基板
TPS22995HQ1EVM
概要
TPS22995H-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS22995H-Q1 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22995HQ1EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22995H-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。
特長
- VIN の入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- 3A の最大連続スイッチング電流動作
- 低いオン抵抗 (RON):25mΩ (標準値)
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance
TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22995H-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/06/13 | ||
| 証明書 | TPS22995HQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/05/17 |