TPS22992SEVM
TPS22992S 5.5V、6A 電流制限ロード スイッチ向け評価基板
TPS22992SEVM
概要
TPS22992S 評価基板 (EVM) は、TPS22992S ロード スイッチ デバイスを搭載している 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さい経路を確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、精密な RON 測定をすることができます。
特長
- VBIAS 電圧範囲:1.5V ~ 5V
- VIN の入力電圧範囲:0.1V ~ 5V
- 6A の最大連続スイッチング電流動作
- 小さいオン抵抗 (RON):8.7mΩ (代表値)
- 調整可能なスルーレートと出力放電
- 短絡保護
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch
TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A ロード・スイッチ、可変立ち上がり時間 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022/03/02 | |
ユーザー・ガイド | TPS22992S Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/05/17 | |||
証明書 | TPS22992SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/17 |