TPS22992EVM
TPS22992 5.5V、6A ロード スイッチの評価基板
TPS22992EVM
概要
TPS22992EVM は、TPS22959 ロード スイッチ デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- VBIAS の電圧範囲:1.5V ~ 5V
- VIN の入力電圧範囲:0.1V ~ 5V
- 6A の最大連続スイッチング電流動作
- 低オン抵抗 (RON):8.7mΩ (標準値)
- 調整可能なスルーレートと出力放電
- サーマル シャットダウン
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22992EVM — TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch
TPS22992EVM — TPS22992 evaluation module for 5.5-V, 6-A load switch
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22992 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/05/21 | ||
データシート | TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A ロード・スイッチ、可変立ち上がり時間 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022/03/02 | |
証明書 | TPS22992EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/03 |