TPS22990NEVM
TPS22990N 5.5V、10A、オン抵抗 3.9mΩ のロード スイッチの評価基板
TPS22990NEVM
概要
TPS22990N 評価基板 (EVM) は、TPS22990N ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22990NEVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 10A) の下で、TPS22990N にさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 10A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON、PG の各ピンにアクセス可能
- VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
- テスト ポイント経由で、パワー グッド (PG) 信号を監視可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ、オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ、オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide | 2016/06/08 | |||
| 証明書 | TPS22990NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |