TPS22976AEVM

TPS22976Aデュアル チャネル ロード スイッチ評価基板

TPS22976AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS22976AEVM 評価基板 (EVM) は、TPS22976A ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22976A にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
  • VIN の入力電圧範囲:0.6V ~ 5.7V
  • 6A の最大連続スイッチング電流動作
  • オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
ロード スイッチ
TPS22976 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、2 チャネル、5.7V、6A、14mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22976AEVM — TPS22976A dual-channel load switch evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22976AEVM TPS22976A dual-channel load switch evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22976A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020/09/08
証明書 TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。