TPS22975EVM
TPS22975 5.7V、6A、オン抵抗 16mΩ のロード スイッチの評価基板
TPS22975EVM
概要
TPS22975 評価基板 (EVM) は、TPS22975 と TPS22975N の各ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22975EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22975/TPS22975N にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- TPS22975 と TPS22975N の両方を搭載
- 入力電圧範囲:0.6-V ~ 5.7-V
- 入力電流範囲:0A ~ 6A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22975EVM — TPS22975 5.7V、6A、16mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2016/06/10 | ||
証明書 | TPS22975EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS22975 5.7V、6A、16mΩオン抵抗負荷スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017/10/24 |