TPS22971EVM

TPS22971 3.6V、3A、オン抵抗 7.5mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22971EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22971 評価基板 (EVM) は、TPS22971 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この TPS22971EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22971 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • VIN の入力電圧範囲:0.65-V ~ 3.6-V
  • この評価基板を使用する場合、TPS22971 ロード スイッチ デバイスの VIN、VOUT、PG、GND、ON の各ピンへのアクセスが可能
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
  • 3A の最大連続スイッチング電流動作
  • テスト ポイント経由で、パワー グッド (PG) 信号を監視可能
ロード スイッチ
TPS22971 調整可能な立ち上がり時間と、パワー グッドと出力放電機能搭載、3.6V、3A、6.7mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22971EVM TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22971 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2017/04/12
証明書 TPS22971EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。