TPS22968NEVM
TPS22968NEVM 5.5V、4A、デュアル・チャネル・ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22968NEVM
概要
TPS22968N デバイスは、デュアル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.5V です。各チャネルは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968NEVM 評価基板を使用すると、TPS22968N デバイスを実証できます。TPS22968NEVM を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
特長
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
- 大電流に対応する複数の接続端子は、4A の最大連続スイッチ電流動作をサポート
- VIN 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V、4A、デュアル・チャネル・ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V、4A、デュアル・チャネル・ロード・スイッチ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch | 2015/10/05 | |||
| 証明書 | TPS22968NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |