TPS22966EVM-007

TPS22966-007 評価基板

TPS22966EVM-007

ご注文はこちら

概要

TPS22966EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、2 個の入力のどちらかに対して入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。1 個のオン / オフ入力 (ON1、ON2) を使用して、各スイッチを互いに独立した形で制御できます。この結果、低電圧の GPIO 制御信号との直接インターフェイスに対応できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
  • チャネルごとに 6A の最大連続スイッチング電流
  • 調整可能なスルーレート制御
  • 260Ω のオンチップ負荷抵抗追加により、クイック出力放電 (QOD) に対応
ロード スイッチ
TPS22966 調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、6A、16mΩ のロード・スイッチ TPS22966-Q1 車載、調整可能な立ち上がり時間と、出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、16mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22966EVM-007 TPS22966-007 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 2013/03/05
証明書 TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。