TPS22965WDSGQ1EVM
TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール
TPS22965WDSGQ1EVM
概要
TPS22965-Q1 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965-Q1 は、4A までの最大連続電流をサポートします。
特長
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.7V
- VBIAS の入力電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
- 入力電流範囲:0A ~ 4A
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール
TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22965WDSGQ1EVM User's Guide | 2015/10/20 | |||
| 証明書 | TPS22965WDSGQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |