TPS22964CEVM-029

TPS22964C 負荷スイッチ評価モジュール

TPS22964CEVM-029

ご注文はこちら

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22964CEVM-029 評価基板 (EVM) は、超小型の CSP-6 パッケージに封止済みでオン抵抗が小さい 3A ロード・スイッチである TPS22964C の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22964C に入力電圧 (1.1V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.1V ~ 5.5V
  • 3A の最大連続スイッチング電流
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
ロード スイッチ
TPS22964C 出力放電機能搭載、5.5V、3A、14mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22964CEVM-029 — TPS22964C ロード・スイッチ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22964CEVM-029 TPS22964C ロード・スイッチ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2013/06/26
証明書 TPS22964CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。