TPS22960EVM
TPS22960EVM 評価モジュール
TPS22960EVM
概要
TPS22960EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、超小型の 8 ピン μQFN パッケージに封止済みのロード・スイッチに接続して電力を供給し、制御することができます。オン状態の抵抗 (オン抵抗)、出力スルーレート、出力放電のような各種パラメータを、容易に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
- チャネルごとに 500mA の最大連続電流
- VIN、VOUT、制御向けの各ピンにアクセス可能
- EVM のジャンパを使用すると、デバイスの SR ピン経由で、調整可能なスルーレートを選択可能
- 33Ω、1W の出力負荷抵抗、および 1/8W、0805 の取り付けパッドをチャネルごとに実装済み
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22960EVM — TPS22960EVM 評価モジュール
TPS22960EVM — TPS22960EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014/01/16 | |||
| 証明書 | TPS22960EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |