TPS22959EVM-079
TPS22959 評価モジュール
TPS22959EVM-079
概要
TPS22959EVM は、TPS22959 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- BIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 15A
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22959EVM-079 — TPS22959 評価モジュール
TPS22959EVM-079 — TPS22959 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22959EVM-079 15 A Load Switch IC | 2014/07/21 | |||
証明書 | TPS22959EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |