TPS22953EVM
TPS22953 5.7V、16-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22953EVM
概要
TPS22953 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.7V ~ 5.7V です。TPS22953 には DSQ (0.4mm のピン・ピッチ) および DQC (0.5mm のピン・ピッチ) という 2 種類のパッケージ・バージョンがあり、どちらも TPS22953EVM で評価できます。TPS22953 は 1 個の電圧スーパーバイザを内蔵しており、TPS22953EVM に実装する複数の外部抵抗を使用してその値を設定することができます。
特長
- 入力電圧範囲:0.7V ~ 5.7V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
- 入力電流範囲:0A ~ 5A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22953EVM — TPS22953 5.7V、16-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール
TPS22953EVM — TPS22953 5.7V、16-mΩ オン抵抗ロード・スイッチ、評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS22953EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS22953/54 User’s Guide | 2015/02/25 |