TPS22946EVM-499

TPS22946 電流制限負荷スイッチ評価基板

TPS22946EVM-499

ご注文はこちら

概要

TPS22946EVM-499 評価基板 (EVM) を使用すると、超小型 CSP-6 パッケージに封止済みの TPS22946 ロード・スイッチに接続して電力を供給し、制御することができます。オン状態の抵抗 (オン抵抗)、スルーレート、電流制限のような各種パラメータを、容易に評価できます。

特長
  • 入力電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 最大 155mA の連続電流
  • VIN、VOUT、ON、CL の各ピンにアクセス可能
  • 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード スイッチ
TPS22946 選択可能な電流制限機能搭載、5.5V、0.15A、400mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22946EVM-499 — TPS22946 電流制限負荷スイッチ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22946EVM-499 TPS22946 電流制限負荷スイッチ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC 2013/02/26
証明書 TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。