TPS22945EVM-082
TPS22945 評価モジュール
TPS22945EVM-082
概要
TPS22945EVM-082 評価基板 (EVM) は、TPS22945 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON とタイミングを高精度測定することができます。
特長
- 入力電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
- VIN、VOUT、GND、ON、OC の各ピンにアクセス可能
- オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22945EVM-082 — TPS22945 評価モジュール
TPS22945EVM-082 — TPS22945 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC | 2014/09/02 | |||
| 証明書 | TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |