TPS22925EVM

TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード スイッチの評価基板

TPS22925EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22925EVM 評価基板 (EVM) は、TPS22925 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22925EVM は、複数の TPS22925 ロード スイッチを搭載した両面 PCB です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22925 にさまざまな入力電圧 (0.65V ~ 3.6V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 入力電圧範囲:0.65V ~ 3.6V
  • 入力電流範囲:0A ~ 3A
  • VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
ロード スイッチ
TPS22925 出力放電機能搭載、3.6V、3A、9.2mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22925EVM TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 2016/01/04
証明書 TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS22925 3.6-V, 3-A, 9-mΩ On-Resistance Load Switch データシート (Rev. D) PDF | HTML 2016/08/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。