TPS2291L02-EVM
TPS2291L02 評価基板
TPS2291L02-EVM
概要
TPS2291L02 評価基板 (EVM) は、TPS2291L02 負荷スイッチ デバイスを搭載したプリント回路基板 (PCB) です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON と VOUT スルーレートを高精度測定することができます。
特長
- VIN の入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- TPS2291L02 ロード スイッチ デバイスの VIN、VOUT、EN、および GND ピンへのアクセス
- IMAX: 2A
- オンボード の CIN と COUT の各コンデンサ
- VOUT のスルーレートを測定するための抵抗をオンボード搭載
- 0.65mm × 0.65mm の小さなパッケージ サイズ
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 評価基板
TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2291L02 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/26 |
| 証明書 | TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/22 |