TPS22919EVM
TPS22919 5.5V、1.5A、オン抵抗 100mΩ のロード スイッチの評価基板
TPS22919EVM
概要
TPS22919 評価基板 (EVM) は、TPS22919 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22919EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1.5A) の下で、TPS22919 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.6V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:1.6V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 1.5A
- VIN、VOUT、GND、QOD、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの複数のジャンパを使用して QOD 抵抗を調整する機能
- RON または立ち上がり時間を測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
設計ファイル
TIDT299.PDF (1244 KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/25 | ||||
| 試験報告書 | 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications | PDF | HTML | 2022/09/06 | |||
| 放射線と信頼性レポート | TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report | PDF | HTML | 2022/07/07 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS22919 Load Switch Evaluation Module | 2018/05/03 |