TPS22917EVM

TPS22917 5.5V、2A、オン抵抗 80mΩ のロード スイッチの評価基板

TPS22917EVM

ご注文はこちら

概要

TPS22917 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード スイッチの評価を目的とする、アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。この TPS22917EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22917 デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0V ~ 5.5V) を印加できます。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
  • 入力電流範囲:0A ~ 2A
  • VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
  • オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
  • オンボードの複数のジャンパを使用して QOD 抵抗を調整する機能
ロード スイッチ
TPS22917 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22917EVM — TPS22917 5.5V、2A、オン抵抗 80mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22917EVM TPS22917 5.5V、2A、オン抵抗 80mΩ ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22917 Load Switch Evaluation Module 2017/10/05
証明書 TPS22917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。