TPS22916ALLEVM

TPS22916 ロード スイッチの評価基板

TPS22916ALLEVM

ご注文はこちら

概要

The TPS22916 評価基板 (EVM) は、TPS22916xx ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この TPS22916EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2 A) の下で、TPS22916xx デバイスにさまざまな入力電圧 (1.0 V ~ 5.5 V) を印加できます。この評価基板には、TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN、TPS22916CNL の各デバイスが付属しています。

特長
  • TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN、TPS22916CNL の各デバイス
  • VIN の入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
  • 2A の最大連続スイッチング電流動作
  • 小さいオン抵抗 (RON):60mΩ (代表値)
ロード スイッチ
TPS22916 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22916ALLEVM — TPS22916 evaluation module for load switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22916ALLEVM TPS22916 evaluation module for load switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22916 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021/12/10
証明書 TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。