TPS22915CEVM-078
シングル・チャネル負荷スイッチ、超低オン抵抗付、評価モジュール
TPS22915CEVM-078
概要
TPS22914/15EVM-078 は、TPS22914/15 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
特長
- 入力電圧範囲:1.05V ~ 5.5V
- 2A の最大連続電流動作
- VIN、VOUT、GND、ON の各ピンにアクセス可能
- オンボードの CIN と COUT の各コンデンサ
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22915CEVM-078 — シングル・チャネル負荷スイッチ、超低オン抵抗付、評価モジュール
TPS22915CEVM-078 — シングル・チャネル負荷スイッチ、超低オン抵抗付、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014/08/27 | |||
| 証明書 | TPS22915CEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |