TPS22912CEVM-656
TPS22912C 低入力電圧、2A シングル・チャネル・ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22912CEVM-656
概要
TPS2291xxEVM-656 評価基板 (EVM) は、TPS29912C シングル・チャネル・ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS29912C にさまざまな入力電圧 (1.4V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。
特長
- 入力電圧範囲:1.4V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 2A
- VIN、VOUT、EN の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22912CEVM-656 — TPS22912C 低入力電圧、2A シングル・チャネル・ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22912CEVM-656 — TPS22912C 低入力電圧、2A シングル・チャネル・ロード・スイッチ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012/01/09 | |||
証明書 | TPS22912CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |