TPS22910AEVM-656
TPS22910A 1.5V ~ 5.5V シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22910AEVM-656
概要
TPS2291xxEVM-656 評価基板 (EVM) は、TPS29910A シングル・チャネル・ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22910A にさまざまな入力電圧 (1.4V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。同様に、さまざまな入力コンデンサと出力コンデンサも評価できます。
特長
- 入力電圧範囲: 1.4V ~ 5.5V
- 入力電流範囲:0A ~ 2A
- VIN、VOUT、EN の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数のジャンパを使用して、入力静電容量、出力静電容量、出力抵抗を選択可能
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V ~ 5.5V シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V ~ 5.5V シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012/01/09 | |||
| 証明書 | TPS22910AEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |